Menü Keresés

Húzófogantyú 250.0 mm M8 Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10193822

Gyártói cikkszám:

1220510

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 12.279,3375 Ft
15 + 10.784,54 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.279 Ft

1 x 12.279,3375 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Befejezés Műanyag bevonatú
Rögzítés típusa Back Mount
Vámtarifaszám 7326909890
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása Kerek rúd

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot