Menü Keresés

Húzófogantyú 350.0 mm M8 Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10193907

Gyártói cikkszám:

1220519

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 13.091,9396 Ft
25 + 11.498,2246 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.092 Ft

1 x 13.091,9396 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Befejezés Műanyag bevonatú
Rögzítés típusa Back Mount
Vámtarifaszám 7326909890
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása Kerek rúd

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot