Menü Keresés

Húzófogantyú 456.0 mm (L) M8 Ezüst

Essentra cikkszám:

10213896

Gyártói cikkszám:

1340318

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 54.623,7654 Ft
5 - 9 22.258,1894 Ft
10 - 49 17.806,546 Ft
50 + 16.248,4688 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

54.624 Ft

1 x 54.623,7654 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Csőátmérő 20.0 mm
Befejezés Ezüst eloxált cső - műanyag szatén
Rögzítés típusa Screw Fix
Vámtarifaszám 7326909890
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása Kerek rúd

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot