Menü Keresés

Húzófogantyú 250.0 mm M8 Alumínium ötvözet;LDPE Fekete

Essentra cikkszám:

10213926

Gyártói cikkszám:

1340321

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 48.832,856 Ft
5 - 9 19.895,3413 Ft
10 - 49 15.916,2703 Ft
50 + 14.523,5941 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

48.833 Ft

1 x 48.832,856 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Csőátmérő 20.0 mm
Befejezés Márvány feketére festett cső – műanyag szatén
Rögzítés típusa Screw Fix
Vámtarifaszám 7326909890
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása Kerek rúd

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot