Menü Keresés

U-fogantyú 400.0 mm M10 Acél Króm

Essentra cikkszám:

20068592

Gyártói cikkszám:

2846170400E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Szerelőfurat távolsága 400.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Csőátmérő 20.0 mm
Befejezés Krómozott
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Acél
Fogantyú kialakítása U-fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot