Menü Keresés

U-fogantyú 250.0 mm M8 Rozsdamentes acél Natúr

Essentra cikkszám:

20074432

Gyártói cikkszám:

38424070250E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 7

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szerelőfurat távolsága 250.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 7326909890
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása Derékszögű

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot