Menü Keresés

U-fogantyú 250.0 mm M8 Acél Natúr

Essentra cikkszám:

20074449

Gyártói cikkszám:

38426170250E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 7

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szerelőfurat távolsága 250.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Acél
Fogantyú kialakítása Derékszögű

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot