Menü Keresés

U-fogantyú 350.0 mm M8 Acél Natúr

Essentra cikkszám:

20074487

Gyártói cikkszám:

38426170350E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 10.819,1529 Ft
5 + 9.737,2376 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.819 Ft

1 x 10.819,1529 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szerelőfurat távolsága 350.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Acél
Fogantyú kialakítása Derékszögű

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot