Menü Keresés

Húzófogantyú 300.0 mm M8 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20055004

Gyártói cikkszám:

4844070300E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szerelőfurat távolsága 300.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 20.0 mm
Rögzítés típusa Belső menetes
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása U-fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot