Menü Keresés

Húzófogantyú 350.0 mm M8 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20055028

Gyártói cikkszám:

4844070350E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 10

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szerelőfurat távolsága 350.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 20.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása U-fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot