Menü Keresés

Fém egyrészes húzófogantyúk M8

Essentra cikkszám:

20075774

Gyártói cikkszám:

4845770300E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 7.375,7386 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.376 Ft

1 x 7.375,7386 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szerelőfurat távolsága 300.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 20.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása U-fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot