Menü Keresés

Fém egyrészes húzófogantyúk M8

Essentra cikkszám:

20075781

Gyártói cikkszám:

4845770350E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 7.228,4618 Ft
5 + 6.505,6127 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.228 Ft

1 x 7.228,4618 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szerelőfurat távolsága 350.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 20.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása U-fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot