Menü Keresés

Húzófogantyú 250.0 mm M8 Acél

Essentra cikkszám:

20054991

Gyártói cikkszám:

4846170250E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 5.892,4288 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.892 Ft

1 x 5.892,4288 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szerelőfurat távolsága 250.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Rögzítés típusa Anyacsavar
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Acél
Fogantyú kialakítása U-fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot