Menü Keresés

U-fogantyú M6 30.0 mm Alumínium

Essentra cikkszám:

20079512

Gyártói cikkszám:

884523830E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.747,0018 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.747 Ft

1 x 1.747,0018 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szerelőfurat távolsága 30.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása U-fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot