Menü Keresés

U-fogantyú M6 96.0 mm Alumínium

Essentra cikkszám:

20079536

Gyártói cikkszám:

884523896E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 100

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szerelőfurat távolsága 96.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása U-fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot