Menü Keresés

Húzófogantyú M4 128.0 mm 8.0 mm Rozsdamentes acél

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Essentra cikkszám:

10193679

Gyártói cikkszám:

1220495

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 63 3.276,2022 Ft
64 + 2.894,4697 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

6.552 Ft

2 x 3.276,2022 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Matt szemcseszórásos
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása U-fogantyú
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M4
Rögzítés típusa Menetes furat
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot