A derékszögű anya fém húzófogantyúk alakja lekerekített, vállal és két menetes rögzítőfurattal rendelkeznek. Egy darabból kialakított, erős, tartós hátsó rögzítésű, jó megjelenésű fogantyúk.
Sorozat szám: SR5112
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szerelőfurat távolsága | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Fogantyú kialakítása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.833,2066 Ft - 3.225,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Hole
|
U-fogantyú
|
||
| 2.966,8314 Ft - 3.358,1073 Ft | 16 Raktáron |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Hole
|
U-fogantyú
|
||
| 9.544,664 Ft - 10.867,6092 Ft | 1 Raktáron |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Hole
|
Ovális rúd
|
||
| 12.064,3532 Ft - 13.736,5446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Hole
|
Ovális rúd
|
||
| 2.821,601 Ft - 3.212,6944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Hole
|
U-fogantyú
|
||
| 2.659,0396 Ft - 3.027,6096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Hole
|
U-fogantyú
|
||
| 2.920,1147 Ft - 3.305,23 Ft | 26 Raktáron |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Hole
|
U-fogantyú
|
||
| 9.997,5038 Ft - 11.383,22 Ft | 88 Raktáron |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Hole
|
Ovális rúd
|
||
| 2.751,9259 Ft - 3.133,3644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Hole
|
U-fogantyú
|
||
| 7.668,7695 Ft - 8.497,2613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 7.815,3164 Ft - 8.659,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 8.596,8468 Ft - 9.525,5886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 9.085,2965 Ft - 10.066,8219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 2.480,776 Ft - 3.062,6855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 4.180,3782 Ft - 5.160,9581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 2.533,5686 Ft - 3.127,8636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 1.689,0366 Ft - 2.085,2267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 3.082,4999 Ft - 3.805,5552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 2.639,1224 Ft - 3.258,1726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
| 3.462,535 Ft - 4.274,7336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Húz
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz