Menü Keresés

Húzófogantyú M4 96.0 mm 8.0 mm Rozsdamentes acél

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Essentra cikkszám:

10193709

Gyártói cikkszám:

1220498

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 111 3.134,336 Ft
112 + 2.752,7815 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

6.269 Ft

2 x 3.134,336 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Matt szemcseszórásos
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása U-fogantyú
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M4
Rögzítés típusa Menetes furat
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot