Menü Keresés

Húzófogantyú M6 128.0 mm Rozsdamentes acél

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Essentra cikkszám:

10193730

Gyártói cikkszám:

1220501

94 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 39 11.105,5804 Ft
40 + 9.753,6622 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

22.211 Ft

2 x 11.105,5804 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Natúr
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása Ovális rúd
Menetméret M6
Rögzítés típusa Menetes furat
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot