Menü Keresés

U-fogantyú M5 120.0 mm 10.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10352205

Gyártói cikkszám:

1495487

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 9.293,2571 Ft
15 + 8.387,1675 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.293 Ft

1 x 9.293,2571 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Speciális tulajdonságok Higiénikus
Fogantyú kialakítása Húz
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M5
Rögzítés típusa Menetes furat és hátsó rögzítés
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot