10193860
1220515
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 11.087,5083 Ft |
25 + | 9.799,7872 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M8 |
---|---|
Talpszélesség | 25.0 mm |
Talpszélesség | 0.984 in |
Szerelőfurat távolsága | 300.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 11.811 in |
Teljes magasság | 66.0 mm |
Teljes magasság | 2.598 in |
Teljes hossz | 300.0 mm |
Teljes hossz | 11.811 in |
Menethossz | 15.0 mm |
Menethossz | 0.591 in |
Csőátmérő | 28.0 mm |
Csőátmérő | 1.102 in |
Befejezés | Anodizált |
Fogantyú anyaga | Alumínium |
A fogantyú alakja | Kerek rúd |
Rögzítés típusa | Threaded |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.