Menü Keresés

Húzófüles sapka 4.0 mm 20.2 mm EVA Sárga

A sárga EVA húzófüles sapkák beépített kialakítása megkönnyíti a sapka felhelyezését és eltávolítását. Megvédi az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. Ipari vagy raktározási alkalmazásokban használják.
Essentra cikkszám:

10349472

Gyártói cikkszám:

1470783

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 16999 19,0852 Ft
17000 + 16,7304 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.543 Ft

500 x 19,0852 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Etilén-vinil-acetát
Vámtarifaszám 3923509000

A 1470783sz. terméket helyettesíti:

Húzófüles sapka 4.0 mm 20.2 mm EVA Sárga
Essentra cikkszám: 10447499
Gyártói cikkszám: 464885

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot