Menü Keresés

Húzófüles sapka 10.0 mm 20.0 mm EVA Sárga

A sárga EVA húzófüles sapkák beépített kialakítása megkönnyíti a sapka felhelyezését és eltávolítását. Megvédi az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. Ipari vagy raktározási alkalmazásokban használják.
Essentra cikkszám:

10349526

Gyártói cikkszám:

1470788

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 25,9034 Ft
5000 + 22,7408 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.952 Ft

500 x 25,9034 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 10.0 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Sárga
Teljes anyag Etilén-vinil-acetát
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

A 1470788sz. terméket helyettesíti:

Húzófüles sapka 10.0 mm 20.0 mm EVA Sárga
Essentra cikkszám: 10546796
Gyártói cikkszám: 464890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot