Menü Keresés

Húzófüles sapka 16.0 mm 20.0 mm EVA Sárga

A sárga EVA húzófüles sapkák beépített kialakítása megkönnyíti a sapka felhelyezését és eltávolítását. Megvédi az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. Ipari vagy raktározási alkalmazásokban használják.
Essentra cikkszám:

10349588

Gyártói cikkszám:

1470794

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 34,0906 Ft
2000 + 30,2024 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.045 Ft

500 x 34,0906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 16.0 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Sárga
Teljes anyag Etilén-vinil-acetát
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

A 1470794sz. terméket helyettesíti:

Húzófüles sapka 16.0 mm 20.0 mm EVA Sárga
Essentra cikkszám: 10256619
Gyártói cikkszám: 464896

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot