Menü Keresés

Húzófüles sapka 14.3 mm 25.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete PVC-ből készült húzófüles sapka dizájnja megkönnyíti a húzófüles sapka felhelyezését és eltávolítását. Megvédi az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. Ipari vagy raktározási alkalmazásokban használják.
Essentra cikkszám:

10360729

Gyártói cikkszám:

205209069907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 264,784 Ft
100 - 499 189,1822 Ft
500 + 145,5353 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.239 Ft

50 x 264,784 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot