Menü Keresés

Húzófüles sapka 6.1 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete húzófüles sapka PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel keményebb, mint a piros változata. Ideális általános védelemhez. A füle határozott húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10162910

Gyártói cikkszám:

PCWA-0061-013

5181 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 66,5382 Ft
5000 + 28,3403 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.269 Ft

500 x 66,5382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot