Menü Keresés

Húzófüles sapka 15.3 mm 25.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete húzófüles sapka PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel keményebb, mint a piros változata. Ideális általános védelemhez. A füle határozott húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020036

Gyártói cikkszám:

PCWA-0153-025

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 191,2975 Ft
2000 + 69,7283 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

38.260 Ft

200 x 191,2975 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot