Menü Keresés

Húzófüles sapka 18.8 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete húzófüles sapka PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel keményebb, mint a piros változata. Ideális általános védelemhez. A füle határozott húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020098

Gyártói cikkszám:

PCWA-0188-013

750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 144,5127 Ft
2500 + 52,7925 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

36.128 Ft

250 x 144,5127 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot