Menü Keresés

Húzófüles sapka 20.6 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete húzófüles sapka PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel keményebb, mint a piros változata. Ideális általános védelemhez. A füle határozott húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020135

Gyártói cikkszám:

PCWA-0206-013

118 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 200,6545 Ft
2500 + 85,336 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

50.164 Ft

250 x 200,6545 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot