Menü Keresés

Húzófüles sapka 28.6 mm 25.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete húzófüles sapka PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel keményebb, mint a piros változata. Ideális általános védelemhez. A füle határozott húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020210

Gyártói cikkszám:

PCWA-0286-025

2527 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 287,9858 Ft
600 + 168,3993 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

17.279 Ft

60 x 287,9858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 28.6 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot