Menü Keresés

Húzófüles sapka 50.8 mm 50.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete húzófüles sapka PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel keményebb, mint a piros változata. Ideális általános védelemhez. A füle határozott húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020302

Gyártói cikkszám:

PCWA-0508-050

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 737,1193 Ft
200 + 573,7077 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

14.742 Ft

20 x 737,1193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 50.8 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot