Menü Keresés

Húzófüles sapka 6.1 mm 13.0 mm SR 6449 Piros

A piros húzófüles sapka PVC-ből készült, 60-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a fekete változata. Ideális általános védelemhez. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10112106

Gyártói cikkszám:

PCZF-0061-013

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 12,1182 Ft
5000 + 5,7606 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

6.059 Ft

500 x 12,1182 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot