Menü Keresés

Húzófüles sapka 7.7 mm 13.0 mm SR 6449 Piros

A piros húzófüles sapka PVC-ből készült, 60-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a fekete változata. Ideális általános védelemhez. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020630

Gyártói cikkszám:

PCZF-0077-013

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 - 7499 93,6734 Ft
7500 + 32,119 Ft
Standard csomagolás: 7500

A következő szorzatának a rendelése 750

Teljes ár:

70.255 Ft

750 x 93,6734 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 7.7 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot