Menü Keresés

Húzófüles sapka 10.8 mm 13.0 mm SR 6449 Piros

A piros húzófüles sapka PVC-ből készült, 60-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a fekete változata. Ideális általános védelemhez. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020708

Gyártói cikkszám:

PCZF-0108-013

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 117,4816 Ft
5000 + 44,6874 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

58.741 Ft

500 x 117,4816 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 10.8 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot