Menü Keresés

Húzófüles sapka 25.1 mm 25.0 mm SR 6449 Piros

A piros húzófüles sapka PVC-ből készült, 60-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a fekete változata. Ideális általános védelemhez. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020913

Gyártói cikkszám:

PCZF-0251-025

450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 260,9547 Ft
1500 + 147,5616 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

39.143 Ft

150 x 260,9547 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot