Menü Keresés

Húzófüles sapka 28.6 mm 38.0 mm SR 6449 Piros

A piros húzófüles sapka PVC-ből készült, 60-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a fekete változata. Ideális általános védelemhez. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020937

Gyártói cikkszám:

PCZF-0286-038

540 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 544,7822 Ft
600 + 183,5005 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

32.687 Ft

60 x 544,7822 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 28.6 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot