Menü Keresés

Húzófüles sapka 34.9 mm 38.0 mm SR 6449 Piros

A piros húzófüles sapka PVC-ből készült, 60-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a fekete változata. Ideális általános védelemhez. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020968

Gyártói cikkszám:

PCZF-0349-038

140 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 640,4309 Ft
350 + 301,0241 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

22.415 Ft

35 x 640,4309 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot