Menü Keresés

Húzófüles sapka 41.3 mm 38.0 mm SR 6449 Piros

A piros húzófüles sapka PVC-ből készült, 60-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a fekete változata. Ideális általános védelemhez. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020982

Gyártói cikkszám:

PCZF-0413-038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 761,0314 Ft
350 + 378,3508 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

26.636 Ft

35 x 761,0314 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 41.3 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot