Menü Keresés

HVAC zsanérok 97.0 mm 60.0 mm Cinköntvény Fekete

HVAC hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. They can be used for plain and flush mounted heavy doors. 180 degree hinge rotation angle.
Essentra cikkszám:

10104118

Gyártói cikkszám:

500E

17 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 1.274,824 Ft
25 + 910,5886 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.275 Ft

1 x 1.274,824 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 6.0 mm
Eltolási távolság 40.0 mm
Teljes hossz 97.0 mm
Teljes vastagság 20.0 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
Nyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Fekete porszórt
Zsanér típusa HVAC Adjustable Hinge
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Szárny alakja Kerekített
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
Szerelőnyílás alakja Kerek
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 6
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Szerelőfurat átmérő 5.3 mm
Vámtarifaszám 8302100090
Elfordulás 180°

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot