HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Anyag: , PA, Cinkötvözet, Cinköntvény Szín: , Krómozott ezüst, Fekete Sorozat szám: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Befejezés | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933,3533 Ft - 1.306,6946 Ft | 17 Raktáron |
3.819 in
97.0 mm
|
Porszórt felület
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.748,9966 Ft - 4.810,7631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.094 in
78.6 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 881,7339 Ft - 1.234,4274 Ft | 2 Raktáron |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5.491,0498 Ft - 8.541,6298 Ft | 20 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
Porszórt felület
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.640,2774 Ft - 7.218,206 Ft | 361 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
Porszórt felület
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.816,2285 Ft - 2.816,2285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
Fekete porszórt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.829,3273 Ft - 2.829,3273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
Krómozott
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.855,5247 Ft - 2.855,5247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
Fekete porszórt
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz