Menü Keresés

Zárópánt 97.0 mm 78.6 mm PA

Essentra cikkszám:

10143292

Gyártói cikkszám:

71220E

464 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.693,4274 Ft
25 - 124 3.352,4482 Ft
125 + 2.681,9479 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.693 Ft

1 x 4.693,4274 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 24.0 mm
Teljes hossz 78.6 mm
Teljes vastagság 24.0 mm
Teljes szélesség 97.0 mm
Befejezés Felületkezelés nélkül
Zsanér típusa Zárózsanér
Szárny alakja Félkör
Rögzítés módja Zár
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot