20126469
80012001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 3.305,3231 Ft |
20 + | 2.360,945 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 5.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.197 in |
Eltolási távolság | 40.0 mm |
Eltolási távolság | 1.575 in |
Teljes hossz | 120.0 mm |
Teljes hossz | 4.724 in |
Teljes vastagság | 20.5 mm |
Teljes vastagság | 0.807 in |
Teljes szélesség | 100.0 mm |
Teljes szélesség | 3.937 in |
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Befejezés | Fekete porszórt |
Zsanér típusa | HVAC Adjustable Hinge |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Szárny alakja | Négyszögletes |
Szerelőnyílás alakja | Kerek |
Rögzítés módja | Nyitott furat |
Rögzítés iránya | Jobbos |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
A szerelőfuratok száma | 6 |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Szerelőfurat átmérő | 6.3 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.248 in |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Elfordulás | 180° |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.