Menü Keresés

HVAC zsanérok 120.0 mm 100.0 mm Cinkötvözet Fekete

HVAC hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. They can be used for plain and flush mounted heavy doors. 180 degree hinge rotation angle.
Essentra cikkszám:

20126476

Gyártói cikkszám:

80012002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 3.305,3231 Ft
20 + 2.360,945 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.305 Ft

1 x 3.305,3231 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 5.0 mm
Eltolási távolság 40.0 mm
Teljes hossz 120.0 mm
Teljes vastagság 20.5 mm
Teljes szélesség 100.0 mm
Nyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Fekete porszórt
Zsanér típusa HVAC Adjustable Hinge
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Szárny alakja Négyszögletes
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
Szerelőnyílás alakja Kerek
Rögzítés módja Open Hole
Rögzítés iránya Balos
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 6
Rögzítőtüske anyaga Acél
Szerelőfurat átmérő 6.3 mm
Vámtarifaszám 7907000090
Elfordulás 180°

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot