Menü Keresés

Imbuszcsavar sapkák M6 4.5 mm LDPE Fehér

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a belső kulcsnyílású csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fehér LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10058190

Gyártói cikkszám:

039000611303

11340 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 16,7166 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

16.717 Ft

1000 x 16,7166 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot