Menü Keresés

Imbuszcsavar takarósapkák

Raktáron

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

UPS dobozok belsejében használható, amikor a nagyfeszültségű kábelek a fém csavarfejek közelében haladnak.Fedje le és védje a belső kulcsnyílású csavarokat a portól és szennyeződéstől, miközben letisztult megjelenést biztosít.Használható berendezésekben, elektromos alkalmazásokban és autóiparban. Anyag: Szilikon, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1628, SR1813

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín d h H Típus Megveszem
18,4538 Ft - 18,4538 Ft 15580 Raktáron
M8
13.0 mm
Szürke
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
17,1345 Ft - 17,1345 Ft 27300 Raktáron
M6
10.0 mm
Fehér
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
24,6564 Ft - 34,3955 Ft 107880 Raktáron
M12
18.0 mm
Fekete
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
17,1345 Ft - 17,1345 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
10.0 mm
Szürke
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
34,62 Ft - 48,2744 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
30.0 mm
Fehér
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
21,7375 Ft - 30,2978 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
16.0 mm
Fehér
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
24,6564 Ft - 34,3955 Ft 47800 Raktáron
M12
18.0 mm
Szürke
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
38,0723 Ft - 53,1018 Ft 5000 Raktáron
M20
30.0 mm
Szürke
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
21,962 Ft - 30,5925 Ft 7800 Raktáron
M10
16.0 mm
Fekete
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
34,62 Ft - 48,2744 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
30.0 mm
Fekete
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
17,1345 Ft - 17,1345 Ft 236000 Raktáron
M6
10.0 mm
Fekete
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
10170397 51,2916 Ft - 51,2916 Ft 1100 Raktáron
Fekete
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
26,9298 Ft - 37,5249 Ft 7000 Raktáron
M16
24.0 mm
Fehér
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
18,4538 Ft - 18,4538 Ft 23000 Raktáron
M8
13.0 mm
Fehér
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
26,9298 Ft - 37,5249 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
24.0 mm
Fekete
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
15,4646 Ft - 15,4646 Ft 10000 Raktáron
M5
9.0 mm
Fekete
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
51,7827 Ft - 51,7827 Ft 16000 Raktáron
Fekete
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
15,4646 Ft - 15,4646 Ft 2600 Raktáron
M5
9.0 mm
Szürke
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
18,6362 Ft - 18,6362 Ft 64000 Raktáron
M8
13.0 mm
Fekete
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
24,6564 Ft - 34,3955 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
18.0 mm
Fehér
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
  • / 2
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058213

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
15580 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058190

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
27300 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Fekete

10058299

Ártartomány
34 Ft - 24 Ft

Készletszintek
107880 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058183

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058343

Ártartomány
48 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Fehér

10058251

Ártartomány
30 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE - PIR Szürke

10058275

Ártartomány
34 Ft - 24 Ft

Készletszintek
47800 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058336

Ártartomány
53 Ft - 38 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Fekete

10058268

Ártartomány
30 Ft - 21 Ft

Készletszintek
7800 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Fekete

10058350

Ártartomány
48 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Fekete

10058206

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
236000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka 7.5 mm Szilikongumi Fekete

10170397

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
1100 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Fehér

10058312

Ártartomány
37 Ft - 26 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058220

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
23000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Fekete

10058329

Ártartomány
37 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Fekete

10058176

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka 8.5 mm Szilikongumi Fekete

10340400

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
16000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Szürke

10058152

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
2600 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Imbuszcsavar sapkák M8 LDPE - PIR Fekete

10058237

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
64000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE - PIR Fehér

10058282

Ártartomány
34 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12