Menü Keresés

Imbuszcsavar sapkák M8 5.5 mm LDPE Fehér

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a belső kulcsnyílású csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fehér LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10058220

Gyártói cikkszám:

039000811303

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 18,0037 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

18.004 Ft

1000 x 18,0037 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 5.5 mm
D 13.0 mm
d 6.2 mm
h 4.0 mm
Csavarméret M8
Menetszabvány Metrikus menetek
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot