Menü Keresés

Imbuszcsavar sapkák M10 6.6 mm LDPE Szürke

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a belső kulcsnyílású csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Szürke LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10058244

Gyártói cikkszám:

039001000203

16000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 29,8464 Ft
1000 + 21,4264 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.923 Ft

500 x 29,8464 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 6.6 mm
D 16.0 mm
d 8.2 mm
h 5.0 mm
Csavarméret M10
Menetszabvány Metrikus menetek
Szín Szürke
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot