Menü Keresés

Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE Szürke

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a belső kulcsnyílású csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Szürke LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10058275

Gyártói cikkszám:

039001200203

34780 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 33,5566 Ft
1000 + 24,055 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.778 Ft

500 x 33,5566 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 8.2 mm
D 18.0 mm
d 10.3 mm
h 6.4 mm
Csavarméret M12
Menetszabvány Metrikus menetek
Szín Szürke
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot