Menü Keresés

Imbuszcsavar sapkák M16 9.2 mm LDPE Fekete

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a belső kulcsnyílású csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fekete LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10058329

Gyártói cikkszám:

039001622003

4250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 36,6097 Ft
1000 + 26,273 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.305 Ft

500 x 36,6097 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot