Menü Keresés

Imbuszcsavar sapkák 5/16M6 8.5 mm Szilikon Fekete

Essentra cikkszám:

10340400

Gyártói cikkszám:

1339685

26510 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 50,5197 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

50.520 Ft

1000 x 50,5197 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 8.5 mm
d 9.7 mm
h 7.0 mm
Csavarméret 5/16;M6
Menetszabvány Angolszász méret
Menetszabvány Metrikus
Szín Fekete
Teljes anyag Szilikongumi
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot